Handlekurv

Klemmebestykningssenter Athex TC 80 CS

Artikkel nr. AS 4050.505

  Product Lifecycle  
New
  • Klemmebestykningssenter Athex TC 80 CS
  • Klemmebestykningssenter Athex TC 80 CS
  • Klemmebestykningssenter Athex TC 80 CS
  • Klemmebestykningssenter Athex TC 80 CS
  • Klemmebestykningssenter Athex TC 80 CS
  • Klemmebestykningssenter Athex TC 80 CS
  • Klemmebestykningssenter Athex TC 80 CS Anreih-Systeme TS 8
    Mer informasjon

    Automatisert fremstilling av klemlister. Løsning for automatisert kapping av bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15 samt automatisert bestykning av rekkeklemmer.

    Not available off the shelf, please contact your sales representative.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Artikkel nr.:

     
     
     
     
     


    * Pakningsenhet = 1 stk.

    + Produktbeskrivelse

    Utførelse: Måleinnretning for skinnetilpasning
    Automatisk tilpasning av DIN-skinner NS 35/15 og NS 35/7,5 (iht. EN 60 715)
    Graveringssystem for merking på undersiden av skinnene
    Sorterings- og bufferlager for bearbeidede klemmelister
    Beskrivelse: Klemmebestykningssenteret Athex TC 80 CS behandler data fra EPLAN Pro Panel eller manuelt konfigurerte XML-formater. Under bearbeidingen blir DIN-skinner fra bufferlageret målt og kuttet automatisk til riktig lengde, deretter merket på undersiden ved hjelp av en nålegraverer for merking til riktig prosjekt eller ordre. I neste arbeidstrinn monteres klemmene ved hjelp av gripersystemet enten montert direkte på klemmelisten eller som opsjon merket ved hjelp av lasermarkeringssystemet før plasseringen. Den ferdigproduserte klemmelisten sendes ut av maskinen via sorteringsenheten og er klar for montering på montasjeplaten.
    Fordeler: Optimal tilgjengelighet i hele arbeidsområdet
    Helautomatisk prosess gjør at kvaliteten forblir lik
    Enkle utbyggingsmuligheter for utvidelser i klemmefundamentet
    Beste snittoptimering takket være helautomatisk måling av skinnerest
    Henvisning: Kan rustes opp med inntil 80 magasinplasser
    Individuell dimensjonering av klemmemagasinene er mulig. En prosjektrelatert utarbeidelse av klemmene som du bruker, er nødvendig å gjøre på forhånd.
    Grensesnitt: Dataimport fra EPLAN Pro Panel
    RJ45
    Dataimport av XML-formater
    Tekniske data: Trykkluftforbruk: ca. 60 l/min (ved fullast), effektiv: 10 l/min
    Henvisning: Kan rustes opp med inntil 80 magasinplasser
    Individuell dimensjonering av klemmemagasinene er mulig. En prosjektrelatert utarbeidelse av klemmene som du bruker, er nødvendig å gjøre på forhånd.
    Standard bearbeidbar skinnelengde 2000 mm, kan utvides til maks. 3000 mm
    Maskinmål uten støttekonsoll
    Nytteeffekt: 11 kW
    Bearbeidbar bæreskinnelengde: 230 mm - 3000 mm
    Bæreskinnetype: DIN-skinner NS 35/15 (iht. EN 60 715)
    DIN-skinner NS 35/7,5 (iht. EN 60 715)
    Skinnetilpasning: 100 mm - 1200 mm
    Kapasitet skinnemagasin: 28
    Type skinnemerking: Gravering
    Nivåer: 5
    Magasiner per nivå: 8
    Klemmetykkelse som kan bearbeides: 3,5 mm - 20 mm
    Klemmebredde kan bearbeides: 40 mm - 110 mm
    Klemmehøyde som kan bearbeides: 28 mm - 80 mm
    Pakkeenhet: 1 stk.
    Vekt/VE: 3000 kg
    EAN: 4028177803947
    Tolltariffnummer: 84798997
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600804
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600804

    + Legg til tilbehør


     
     
     
     
     
     
     

     Klemmebestykningssenter Athex TC 80 CS

    Artikkel nr. AS 4050.505

    Lukk
    +
    [X] Lukk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Lukk