- Art.nr:
- AX 7993575
- Materiale
- Stålplate, 3,0 mm
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 447 mm
Dybde: 149 mm - Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Flensplate
- Størrelse: 3
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,16 kg
- Bruttovekt
- 1,89 kg
- Tolltariffnummer
- 73079100
- Produktbeskrivelse
- AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA