- Artikkelnummer:
- SK 3238.110
- Produktbeskrivelse
- Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Den diagonale retningen på luftstrømmen gir en jevnere oppvarming av koblingsskapet.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
- Ventilator
- Aksiell, spaltepolmotor
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- Ved 50 Hz: 52 m³/h
Ved 60 Hz: 63 m³/h
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- Ved 50 Hz: 63 m³/h
Ved 60 Hz: 70 m³/h
- Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
- 1 x 3238200: 36/42 m³/h
- 2 x 3238200: 46/54 m³/h
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 16,5 W
Ved 60 Hz: 14,9 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,24 A
Ved 60 Hz: 0,18 A
- Dimensjoner
- Bredde: 148,5 mm
Høyde: 148,5 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 124 mm
Utsparingshøyde: 124 mm
- Innbyggingsdybde
- 58,5 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fleecefilter/foldefilter
- IP56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Henvisning
- For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre.
- Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
- Levetid vifte (L10, 40 °C)
- Ved 50 Hz: 68.200 h
Ved 60 Hz: 68.200 h
- Driftstemperaturområde
- -15 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 46 dB(A)
Ved 60 Hz: 49 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,8 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177651715
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK filtervifte TopTherm, 52/63 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 148,5×148,5×16 mm