Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Artikkelnummer: SK 3329.104

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basis-controller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.

Artikkelnummer:
SK 3329.104
Leveringsomfang
Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Festemateriell
Utførelse
veggmontering
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0 kg
Temperaturregulering
Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
20 °C...55 °C
Innstillingsområde
30 °C...55 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
68,4 kg
Bruttovekt
72 kg
EAN
4028177389434
ECLASS 8.0
27180704
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Sertifikater
EAC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions