Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Art.nr:
- SV 9674100
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av samleskinneholderne med 185 mm midtavstand mellom skinner (SV 3052.000) og berøringsbeskyttelses-avdekning (SV 9660.460 - 9660.490).
- Anvendelsesområder
- for montering i det bakre området midt på (185 mm)
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,5 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Systemfeste, for samleskinneholder, SV 3052000, 185 mm midtavstand mellom skinner