Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
- Artikkelnummer:
- SV 9674.761
- Produktbeskrivelse
- Bærearmsett for feste av rekkeinnbyggingsenheter (f.eks. MCB-er). Bæreskinnene festes på funksjonsrom-sideveggmodulene med to montasjevinkler for innvendig inndeling. Avdekningen festes på bærerammen med fingerskruer. Kombinert med funksjonsromdelere, delmontasjeplate og sideveggmoduler er en innvendig inndeling iht. form 2, 3 eller 4 mulig.
- Materiale
- Bæreramme: Stålplate, forsinket, 1,5 mm
Avdekning: Stålplate, lakkert, 1,5 mm - Leveringsomfang
- DIN-skinner
2 montasjevinkler
1 avdekning med utsparing
Inkl. festemateriell - For funksjonsromhøyde
- 150 mm
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Antall delingsenheter 17,5 mm
- 1 x 24
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,9 kg
- Bruttovekt
- 2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543799
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Bæreramme, for rekkemonteringsapparater 1 x 24 delingsenheter BH: 500x145 mm