Kabelkanal SEGMA halogenfri

Art.nr: SO PW31059

El nummer: E1283873

For kabelføring der halogengasser må unngås. Takket være kabelkanalens tverrgående merkede bruddsteder, og med hjelp av SEGMA-tang er ikke saging nødvendig for å kutte kabelkanalen.

Art.nr:
SO PW31059
Produktbeskrivelse
For kabelføring der halogengasser må unngås. Takket være kabelkanalens tverrgående merkede bruddsteder, og med hjelp av SEGMA-tang er ikke saging nødvendig for å kutte kabelkanalen.
Materiale
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C
Farge
Iht. RAL 7035
Leveringsomfang
Kabelkanal med lokk
Bar width
6,5 mm
Lengde
2 000 mm
Slot width
6 mm
Dimensjoner
Bredde: 120 mm
Dybde: 80 mm
Lengde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 sett
Nettovekt
0,96 kg
Bruttovekt
0,96 kg
Tolltariffnummer
39161000
ECLASS 8.0
27400703