- Art.nr:
- DK 7831631
- Produktbeskrivelse
- De L-formede profilskinnene er beregnet for metriske kortrammer og komponenter. Avhenging av monteringssettet, kan montasjemålene 465 mm og 515 mm monteres.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 76 SU
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Høyde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 5,054 kg
- Bruttovekt
- 5,32 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177289499
- ECLASS 8.0
- 27189261