- Art.nr:
- DK 7143035
- Produktbeskrivelse
- Apparathyllene har, avhengig av dybden, flere innhektingspunkter, slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel innenfor bestemte grenser. Alle apparathyller som er montert på denne måten kan endres til fullt uttrekk. Til dette fastskrus teleskopskinnene i stedet for avstandsboltene.
- Anvendelsesområder
- For montasje på to 19"-montasjenivåer
- For ettermontering av beholdningsartikler TS
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Distance between mounting levels
- 298 mm
- Belastning
- 50 kg flatebelastning
- Henvisning
- For TS: Hvis L-formede profilskinner settes inn i nettverksskap basert på TS, er adapteren 7827.300 nødvendig
- For TS 19"-profil: Med montasjesettet, dybdevariabel 7063.850 er fleksibel montasje mellom to L-formede profilskinner direkte på 19"-profilen mulig
- Dimensjoner
- Bredde: 409 mm
Dybde: 300 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,74 kg
- Bruttovekt
- 1,94 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165687
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261