Apparathylle, tunge komponenter for nettverksskap TS med L-formede profilskinner

Art.nr: DK 7828971

For fast montering mellom to 19" (482,6 mm)-montasjenivåer, hektes direkte på de L-formede profilskinnene, belastning: 75 kg.

Art.nr:
DK 7828971
Produktbeskrivelse
For fast montering mellom to 482,6 mm (19")-montasjenivåer. Apparathyllen hektes inn direkte på de L-formede profilskinnene.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels
698 mm
Belastning
75 kg flatelast, statisk
Henvisning
Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.
Dimensjoner
Bredde: 507,5 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 680 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,3 kg
Bruttovekt
4,5 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177233324
ECLASS 8.0
27189261