Dekselhengsel for koblingsboks KX

Art.nr: KX 1592210

El nummer: E2436751

Hengslet monteres rundt beskyttelsesrennen og skrues fast på kanten av lokket. Festehullene er forhåndssvekket, slik at det ikke er behov for måling og merking.

Art.nr:
KX 1592210
Produktbeskrivelse
Hengslet monteres rundt beskyttelsesrennen og skrues fast på kanten av lokket. Festehullene er forhåndssvekket, slik at det ikke er behov for måling og merking.
Materiale
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Leveringsomfang
Dekselhengsel
Propper
Inkl. festemateriell
Henvisning
For døråpningsvinkel opp til 180°
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,07 kg
Bruttovekt
0,08 kg
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177938076
ETIM 9
EC001167
ETIM 8
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeskrivelse
KX Dekselhengsel, for koblingsbokser KX, rustfritt stål 1.4404