- Art.nr:
- SV 9665903
- Anvendelsesområder
- For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 4
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,43 kg
- Bruttovekt
- 3,63 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177525832
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
SV Takplater, BD: 600x600 mm, for TS, for kabelinnføringsflens