Påbyggingsmodul for TS

Art.nr: TS 8801745

Som kabelrangeringsrom for kabelinnføring ovenfra eller for energifordeling med samleskinnesystemer via rekkemonterte skap.

Art.nr:
TS 8801745
Produktbeskrivelse
Som kabelrangeringsrom for kabelinnføring ovenfra eller for energifordeling med samleskinnesystemer via rekkemonterte skap. Standard TS takplate blir brukt som øvre avslutning.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Lakkert, strukturlakk
Farge
Iht. RAL 7035
Leveringsomfang
Rammemodul
2 paneler foran/bak
8 holdere med automatisk potensialutjevning
4 gjengestenger med løfteører
Montasjetips
Avdekning, rekkemontering oppe kan ikke monteres
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
13,136 kg
Bruttovekt
13,827 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177250499
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
TS Påbyggingsmodul, for TS, for BD: 800x600 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Info sheet