Lista de favoritos

RiDiag

Para el diagnóstico de refrigeradores de la serie Comfort

RiDiag 2 es un software para diagnóstico, mantenimiento y registro de datos de larga duración para refrigeradores de la serie Comfort. Cada comprobación de diagnóstico se puede almacenar, sirviendo así para documentar el comportamiento operativo. Todos los parámetros de ajuste, como la temperatura interior del armario, la sensibilidad de la supervisión de esteras de filtro, etc, se puede modificar y guardar mediante el sistema RiDiag.

Sus ventajas:

Tras tras la conexión a un PC se pueden consultar los siguientes datos:

  • Avisos de fallo emitidos, así como su frecuencia y momento
  • Temperatura ambiente máxima
  • Temperatura interior mínima del armario
  • Duración de la conexión y carga del refrigerador

Más información