Lista de favoritos

Centro de Modificaciones Perforex BC 1007 HS

El mecanizado manual de las partes que componen los envolventes demanda mucho tiempo, es susceptible a errores y posee costos elevados en mano de obra. Un alto grado de variabilidad, lotes pequeños, plazos más rápidos y necesidad constante de una alta calidad de los productos son los desafíos para los tableristas de hoy. Con un Centro de Modificaciones Perforex, todos los procesos de mecanizado - taladrado, roscado, fresado, grabado y desbarbado – se pueden ejecutar de forma totalmente automática de una manera rápida, precisa y fiable. El software que se utiliza para el mecanizado puede ser sobre la base de programación simple o con la ayuda de datos CAD importados, por ejemplo, de EPLAN Pro Panel.

Un Centro de Modificaciones Perforex devuelve su inversión a partir de un volumen de producción de aproximadamente 100 envolventes al año. Con un promedio de tiempo de mecanizado de 15 - 20 minutos por parte, el Centro de Modificaciones Perforex también está diseñado para manejar de manera significativa mayores capacidades. Y ya que la creación del plano y la programación es más rápido que el marcado, el uso de la máquina ya es económico cuando el tamaño del lote es superior a 1 unidad.

Beneficios:

  • Mejor calidad del producto terminado
  • Cortes y perforaciones en todo tipo de materiales, incluso acero inoxidable
  • Eliminación de trabajos mal realizados o retrabajos
  • Mayor rápidez en la realización de cortes y calados, disminuyendo costos en mano de obra
  • Retorno de la Inversión (ROI) a corto plazo y mejora significativa de la competitividad. ¡Calcule su ROI ahora!