Lista de favoritos

Acabado superficial Plus

Procedimiento ampliado de ensayo de Rittal

Con el procedimiento ampliado de ensayo – Protección de superficies Plus – se comprueban materiales en el nivel de sistema. Es decir, el producto completo, y no el componente individual, es sometido al procedimiento de ensayo en el correspondiente espectro de aplicación.

  • Se tienen en cuenta influencias geométricas
  • Ensayo con medios de ensayo reales
  • Selección de material y combinación óptimas
  • Procedimiento de ensayo para protección anticorrosión (orientado a componentes y a la construcción)

 

Independencia de la corrosión de las condiciones ambientales locales, p.ej. tasas de corrosión en acero de baja aleación:

  Tasas de corrosión medias en µm/año
  Mar del Norte Mediterráneo Golfo Pérsico
Atmósfera 50-70    
Zona de salpicaduras de agua 140 140 190
Zona de inmersión alternante 80 50 50
Zona de aguas bajas 210 160 130
Zona de inmersión permanente 30 40 40
Fondo marino 20    
  • Procedimiento de ensayo para protección anticorrosión

    • según las normas estándar, p. ej. EN, IEC, ASTM

    Ventaja: misma escala, comparable
    Desventaja: íntegramente orientado a componentes (p. ej. solamente chapas)

  • Procedimiento ampliado de ensayo (Rittal)

    • Ensayo a nivel de sistema (producto completo en lugar de componentes individuales)
    • Las influencias geométricas se incluyen en el ensayo (cantos, huecos, ...)
    • Ensayo con medios de ensayo reales

    Ventaja: Orientación a la práctica, óptima selección y combinación de materiales en el correspondiente espectro de aplicación (acero recubierto, acero inoxidable, aluminio, cinc)

  • Protección constructiva contra la corrosión

    • Evitación y obturación de huecos
    • Emparejamientos de material adecuados
    • Recubrimiento orgánico en la medida de lo posible