Accesorios para refrigeración TI
-
Canal de aire de 19" para refrigerador mural Blue e+ TI
For cold air infeed in front of the 482.6 mm (19") level in combination with the Blue e+ IT wall-mounted cooling unit.
-
Puerta de chapa de acero para refrigerador mural Blue e+ TI
Para montaje del refrigerador mural. La escotadura en la puerta está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador mural se sitúe centrado en la puerta.
-
Chapa de techo para refrigeradores de techo Blue e+ TI
Para el montaje del refrigerador de techo. La escotadura en la chapa de techo está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador se sitúe centrado en el techo.
-
Juego de guiado del aire para LCP Hybrid
El juego de conducción de aire conduce el caudal de aire sin grandes pérdidas de presión a los intercambiadores de calor del LCP Hybrid.
-
Display táctil, color para LCP Rack/Inline CW
Todos los parámetros de servicio relevantes se muestran directamente en el display del LCP. Esto permite controlar de forma directa las funciones importantes del LCP y realizar ajustes.
-
Unidad condensadora para LCP DX
Las unidades de condensación son imprescindibles para el funcionamiento de los LCP's basados en medio refrigerante. Según ejecución, las unidades disponen del condensador externo y el ventilador o adicionalmente de un Free Cooling. La variante con Free Cooling se precisa para la variante combinada LCP DX/FC. Las unidades son adecuadas para montaje mural y en el techo.
-
Cierre vertical para TS IT
Para el bloqueo del caudal de aire a izquierda y derecha del nivel de 19" para una alt. de rack de 2000 mm.
-
Latiguillo de conexión
Manga de conexión flexible con posibilidad de cortar, incl. tuerca de racor en ambos extremos para la conexión del LCP/LCU a una tubería fija.
-
Adaptador posterior para LCP Inline CW
Para cerrar el espacio en la parte posterior que se crea al montar un LCP Inline.
-
-
Módulo ventilador para LCP Rack/Inline CW
Aumento de la potencia de refrigeración Adicionalmente puede alcanzarse una redundancia o reducirse la absorción de potencia eléctrica del LCP.
-
Soporte de la estera filtrante para LCP Inline CW
Soporte de esteras filtrantes para LCP Inline CW.
-
-