Sistemas de ventiladores
-
Ventiladores de techo para VX IT, TS IT
Ventilador para techo para oficinas con nivel de ruido muy bajo de 39 dB(A) y elevado caudal (soplado libre 1245 a 1345 m³/h).
-
Módulo ventilador para VX IT, TS IT
Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales. Técnica de conexión sencilla y regulación de la velocidad energéticamente eficiente.
-
Juego de ampliación de ventiladores para VX IT, TS IT
Juego de ampliación de ventiladores con regulador de velocidad integrado para incorporar posteriormente en los módulos ventilador 5503.010, 5503.020 y 5503.025.
-
Canal de aire de 19" para refrigerador mural Blue e+ TI
For cold air infeed in front of the 482.6 mm (19") level in combination with the Blue e+ IT wall-mounted cooling unit.
-
Canal de aire de 19" para guiado lateral del aire
Para el guiado de aire frío para switchs con absorción de aire lateral.
-
Canal de aire de 19" para guiado horizontal del aire
Para el guiado de aire frío para switchs, montados en la parte posterior del nivel de 19".
-
Chapa con ventiladores
Montaje a posteriori desde arriba en todos los armarios de redes TS 8. La parte posterior permanece libre para la entrada de cables. 2 ventiladores de serie. Ampliación hasta un máximo de 4/6 ventiladores.
-
Juego de ampliación de ventiladores
Para equipar diferentes unidades de ventiladores o como complemento de la chapa con ventiladores.
-
Cubiertas para panel para ventiladores para FlatBox
Para cubrir las escotaduras de ventiladores no utilizados.
-
Cubierta de salida del aire para VX, VX IT
Para la conexión de racks cerrados a un sistema de aireación. La unión escalonada es adecuada para diámetros de tubo convencionales de 150 y 200 mm y proporciona así una refrigeración efectiva a partir del intercambio de aire en el rack.