Regletas de enchufes
-
Regleta de enchufes en el canal de aluminio
Regletas de enchufes en el canal de aluminio, disponibles en diferentes variantes de longitud con diferentes elementos de función, posibilidades de fijación variables.
-
Regleta de enchufes con medición de energía
Para medición de la absorción de corriente de los consumidores conectados, tipos de conexión: "Schuko", posibilidades variables de montaje.
-
Regleta de enchufes en carcasa de plástico
Repletas de conexión 230 V, aplicación ilimitada, incluso para conectores angulares, gracias a la disposición de las bases de enchufe en sentido longitudinal.
-
-
Base de enchufe de servicio para fijación al bastidor del armario
Toma de servicio para fijación bastidor de armario /16 A, integración de una toma de servicio dentro de un circuito de alimentación de tensión, independiente de la red de proceso de datos y de la UPS.
-
Regleta de enchufes para conectores de tres entradas
Regletas de enchufes en diferentes ejecuciones para fijación al bastidor, distribuidor mural, en DK transversal o en el nivel de 482,6 mm (19").