Lista de favoritos

Cajas TI

  • VerticalBox
    VerticalBox

    Caja mural de 19" para pequeñas redes, utilizable como caja mural, bajo mesa o sobremesa.

    Más

  • FlatBox
    FlatBox

    Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.

    Más

  • Caja mural EL
    Caja mural EL

    Caja mural de 3 piezas con nivel de fijación de 19" y puerta transparente de diseño. La parte central basculante ofrece un acceso óptimo desde la parte delantera y trasera a los componentes instalados. La pieza de fijación mural permite la entrada de cables desde arriba y abajo.

    Más

  • Armarios murales AX IT con guías perfil de 19", variables en profundidad
    Armarios murales AX IT con guías perfil de 19", variables en profundidad

    Caja mural TI con elevado grado de protección, para uso en entornos industriales. Con guía perfil de 19" variable en profundidad y placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a través del suelo de la caja. Grado de protección hasta IP 66 (en función de la placa de entrada de cables elegida).

    Más

  • Cajas de empalme de F.O.
    Cajas de empalme de F.O.

    Caja de empalme de F.O. con policarbonato reforzado mediante fibra de vidrio, con placa de montaje y prensaestopas PG. Grado de protección IP 66.

    Más

+
[X] Cerrar

Required