Ri4Power TS 8
-
Sistema de armarios ensamblables TS 8, distribución de corriente
Sistemas de ensamblaje TS8 para instalaciones de baja tensión con certificación de tipo constructivo según IEC61439-1/-2 y DIN EN 61 439-1/-2.
-
Sistemas de barras RiLine
Hasta 1600 A, distancia entre centros 60 mm, 3 y 4 polos, protección integral contra contacto, para todos los mercados mundiales.
-
Sistemas de barras Maxi-PLS
Técnica de sistema perfecta con construcción especialmente compacta, fijación sencilla y continua en 4 niveles de fijación de las barras PLS-Maxi.
-
Sistemas de barras Flat-PLS
Sistema de montaje con muchas variantes con pletinas flexibles convencionales.
-
-
Sistemas de barras colectoras 100-185 mm
Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Técnica de conexión
Para el acoplamiento de barras PLS-Maxi y PLS-Flat entre sí, con sistema de barras RiLine60 o con disyuntores.
-
Sistemas de cubierta forma 1
Para cubrir las piezas bajo tensión y cumplir el grado de protección interno IP 2X e IP XXB.
-
Sistemas de cubierta forma 2b
Para cubrir de forma segura los módulos de salida con regletas bajo carga para fusibles NH y componentes 185 mm.
-
Equipamiento del área de compartimentación forma 1-4
Rápido montaje con innovadores componentes modulares.
-
Equipamiento de campos de regletas
Montaje sencillo, protección perfecta contra contacto, separación segura.
-