Paredes
-
-
Laterales - accesorios
Otras opciones de accesorios son el soporte de lateral o dorsal como fijación adicional de componentes pesados, laterales con bisagras con un ángulo de abertura de 180° y bloqueos interiores.
-
Paredes de separación y aislamiento
Es posible realizar la subdivisión de una fila de armarios en diferentes áreas de función mediante pared de separación o estanca. En combinación con sistemas de cierre también es posible establecer diferentes conceptos de autorización para filas de armarios. Paredes de separación para módulos equipadas con conectores convencionales.
-
Cubierta del interruptor principal
Bloqueo de seguridad de combinaciones de armarios conforme a UL según normativa de los EE.UU.. La cubierta del interruptor cumple, en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras, los requerimientos de la UL 508 A.
-
Cubierta con puerta para VX
Cubierta con puerta para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados
-
Cubierta con puerta para TS
Cubierta con puerta para TS, para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados
-
-
Imprimación para la protección contra la corrosión
La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la normativa IEC 61439 para conjuntos de aparamenta de baja tensión.