Sistemas de brazo soporte
-
Sistemas de brazo soporte CP 40, acero
Sistema de brazo soporte CP 40 acero para cargas estáticas de hasta 400 N.
-
Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable
Sistema de brazo soporte CP 40 de acero inoxidable, para cargas estáticas de hasta 400 N. Alto grado de protección y opción de ajuste integrada.
-
Sistema de brazo soporte CP 60
Carga con brazo de 1 m = 600 N. Los sistemas de brazo soporte CP 60 pueden conectarse a los sistemas CP 120 compatibles.
-
Sistema de brazo soporte CP 120
Carga con brazo de 1 m = 1.200 N. Los sistemas de brazo soporte CP 120 pueden conectarse a los sistemas CP 60 compatibles.
-
Sistema de brazo soporte CP 180
Carga con brazo de 1m = 1.800 N. Para una conexión vertical con cajas de mando se precisan las piezas de conexión del sistema de brazo soporte CP 120.
-
Perfil soporte, ajustable en altura para sistemas de brazo soporte
El nuevo perfil soporte, ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja según modelo, bien al sistema de brazo soporte CP 60 o al CP 120.
-
Adaptador CP 120 a brazo soporte, ajustable en altura
Adaptador CP 120 a brazo soporte, ajustable en altura
-
Adaptador entre sistemas de brazo soporte
Adaptador para cambio de sistema dentro de un sistema de brazo soporte.
-
Adaptadores para paneles de otros fabricantes
Adaptador de montaje para paneles de otros fabricantes a sistemas de brazo soporte de Rittal.
-