Lista de favoritos

Ventilador con filtro

  • Ventiladores con filtro TopTherm
    Ventiladores con filtro TopTherm

    Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

    Más

  • Ventiladores con filtro TopTherm EMC
    Ventiladores con filtro TopTherm EMC

    Unidad de ventilador completa con blindaje CEM para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900m³/h, grado de protección estándar IP 54.

    Más

  • Ventiladores con filtro TopTherm con tecnología EC
    Ventiladores con filtro TopTherm con tecnología EC

    Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro RTT con tecnología EC. A partir de 180 m³/h con interfaz de control integrada (0-10 V / entrada PWM y salida para señal de tacómetro) para la regulación y control del ventilador.

    Más

+
[X] Cerrar

Required