Puertas/Cierres
-
Variantes de puerta
Las puertas transparentes y las puertas perforadas permiten un rápido control visual de los componentes instalados. Es posible montar puertas de chapa de acero en sustitución del dorsal para obtener acceso por detrás y por delante al equipamiento interior.
-
-
-
Ventanas de inspección y paneles de mando
Los indicadores, pulsadores, interruptores y otros instrumentos de mando se encuentran protegidos de polvo, líquidos y accesos no autorizados.
-
Chapa de adaptación CS para CS Toptec
Para alojar ventiladores con filtro en la escotadura para refrigeradores.
-
Sistemas de cierre
Los bombines de cierre de serie pueden sustituirse por asas de cualquier tipo, así como por otros cierres. Un pulsador es la alternativa para abrir de forma rápida y sin llave armarios de pie y cajas murales.
-
Cubierta del interruptor principal
Bloqueo de seguridad de combinaciones de armarios conforme a UL según normativa de los EE.UU.. La cubierta del interruptor cumple, en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras, los requerimientos de la UL 508 A.
-
-
Puerta, interior
Permite diferentes posibilidades de fijación para el soporte y el archivo de documentos, además de montaje de instrumentos de indicación y mando.
-
Listón de protección contra el polvo
Para la protección del canto superior de la puerta contra suciedad.
-
-
Imprimación para la protección contra la corrosión
La imprimación de un componente es adecuada como protección contra la corrosión en puntos sin pintura, ocasionados por golpes, escotaduras, etc. Se utiliza para volver a proteger puntos sin pintura de la corrosión. La imprimación cumple con la normativa IEC 61439 para conjuntos de aparamenta de baja tensión.