Entrada de cables para aberturas de suelo
-
Perfil para la introducción de cables, central para VX, VX SE
El perfil se inserta directamente en las chapas de entrada de cables. De esta forma es posible conducir los cables sin grandes radios de flexión de forma directa sobre una guía de entrada de cables, cuando la placa de montaje se encuentre montada en una posición avanzada. En combinación con la guía de entrada de cables puede establecerse una óptima adaptación entre la entrada de cables y la placa de montaje.
-
Perfil para la introducción de cables, posterior para VX, VX SE
Para fijar a la chapa de entrada de cables y al bastidor del armario.
-
Perfil para la introducción de cables, central para TS, TP
Para fijar a las chapas de entrada de cables.
-
Perfil para la introducción de cables, posterior para TS, TP
Para introducir directamente en la abertura del suelo.
-
Perfil de estanqueidad
Para una estanqueidad de la entrada de cables entre las chapas del suelo, especialmente indicado para secciones de cable idénticas.
-
Chapa entrada de cables EMC
Para cables blindados con una sección máxima de 20 mm, en combinación con las chapas de suelo de serie.
-
Chapa de entrada de cables para CM, TP
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles.
-
-
Pieza de fijación para chapas de suelo
Como sustitución y para una fijación adicional de las chapas de suelo en TS, SE, CM, TP.
-
Chapas de entrada de cables para DK-TS
Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry
-