Sistema de brazo soporte CP 120
-
Perfil soporte CP 120 cerrado
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado de gran sección.
-
Perfil soporte CP 120 abierto
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.
-
Perfil soporte CP 60 cerrado
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.
-
Perfil soporte CP 60 abierto
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, y se cierra mediante perfil cubierta. Con elementos de sujeción para aumentar la capacidad de carga.
-
Perfil soporte, ajustable en altura para sistemas de brazo soporte
El nuevo perfil soporte, ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja según modelo, bien al sistema de brazo soporte CP 60 o al CP 120.
-
Fijación CP 120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm
Para fijación fija de la caja al sistema de brazo soporte 120.
-
Adaptador de conexión de brazo soporte Ø 130 mm a 120 x 65 mm
Para el montaje de cajas de mando con escotadura para brazo soporte 120 x 65 mm, así como el adaptador de conexión VESA 75/100
-
Adaptador CP 120 a brazo soporte, ajustable en altura
Adaptador CP 120 a brazo soporte, ajustable en altura
-
-
Adaptador para Siemens Pro-Panel
Para montaje de Siemens Simatic al sistema de brazo soporte CP-40, acero o CP 60/120 con conexión de brazo soporte 120 x 65 mm.
-
Acoplamiento CP 120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm
Para una fijación móvil de la caja a la pieza vertical del sistema de brazo soporte 120.
-
Acoplamiento con ángulo de 90° CP 120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm
Para una fijación móvil de la caja a la pieza horizontal del sistema de brazo soporte. Posible montaje de la caja colgante o superpuesta. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
-
Adaptador de conexión de brazo soporte Ø 180 mm a Ø 130 mm
Para montaje entre la caja y el acoplamiento o la sujeción o la articulación giratoria.
-
Articulación superior CP 120 Caída vertical
Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo.
-
Articulación superior CP 120 Caída horizontal
Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
-
Fijación mural/al suelo CP 120, grande
Para la fijación sólida del sistema de brazo soporte a superficies verticales u horizontales.
-
Fijación mural/al suelo CP 120, pequeña
Para la fijación fija del sistema de brazo soporte a superficies verticales u horizontales.
-
Brida articulada para pared CP 120 Caída horizontal
Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
-
Brida articulada para pared CP 120 Salida horizontal, sin desplazamiento en altura
Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.
-
Brida articulada para pared CP 120 Caída vertical
Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
-
Escuadra de 90° CP 120
Para la conexión de elementos horizontales y verticales del brazo soporte. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
-
Articulación intermedia CP 120 sin desplazamiento en altura
Para una unión pivotante de las piezas soporte horizontales en el sistema de brazo soporte.
-
Articulación intermedia CP 120
Para una unión pivotante de las piezas soporte horizontales en el sistema de brazo soporte. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
-
Adaptador de conexión para conexión brazo soporte 120 x 65 mm
Para la conexión interior de cajas de mando planas. Tapa desmontable para facilitar la entrada de cables