Sistema de brazo soporte CP 180
-
Perfil soporte CP 180 cerrado
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado se gran sección.
-
Perfil soporte CP 180 abierto
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.
-
Perfil soporte CP 120 cerrado
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado de gran sección.
-
Perfil soporte CP 120 abierto
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.
-
Articulación superior CP 180 Caída horizontal
Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
-
Fijación mural/al suelo CP 180, pequeña
Para la fijación fija del sistema de brazo soporte a superficies verticales u horizontales.
-
Brida articulada para pared CP 180 Caída horizontal
Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.
-
Acoplamiento CP 180 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm
Para una fijación móvil de la caja a la pieza vertical del sistema de brazo soporte CP 180.
-
-
Escuadra de 90° CP 180
Para la conexión de elementos horizontales y verticales del brazo soporte. Cubiertas desmontables para facilitar la entrada de cables.
-
Articulación intermedia CP 180
Para una unión pivotante de las piezas soporte horizontales en el sistema de brazo soporte.