Bastidores móviles
-
Bastidor móvil, pequeño para armarios VX, VX SE, AX de 600 y 800 mm de ancho
Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
-
Bastidor móvil, pequeño para armarios TS, VX SE de 600 y 800 mm de ancho
Equipamiento para armarios TS, de 600 mm y 800 mm, 3 - 18 alt.rack, para montaje de componentes de 482,6 mm (19˝).
-
Juego de montaje para bastidor móvil pequeño VX y placa de montaje parcial VX
Para montaje del bastidor móvil pequeño en AX, VX, SE o de una placa de montaje parcial (en combinación con bisagras para placa de montaje parcial).
-
Juego de montaje AX para juego de montaje para bastidor móvil, pequeño
Para el montaje del bastidor móvil pequeño en armarios compactos AX.
-
-
Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho
Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
-
-
-
Bisagra de 180º para bastidor móvil grande VX
Para aumentar el ángulo de abertura de 130° a 180° en la posición de montaje más avanzada.
-
Bastidor móvil, grande, sin pantalla para armarios TS, VX SE de 600 y 1200 mm de ancho
Para armarios de 600 mm y 1200 mm de ancho, 22 - 45 alt.rack, sin pantalla, para montaje de componentes de 482,6 mm (19˝).
-
Bastidor móvil, grande, con pantalla para armarios TS, VX SE de 800 mm de ancho
Para racks de 800 mm de ancho, 22 - 45 UA, con pantalla, para montaje de componentes de montaje de 482,6 mm (19").
-
-
-
Bastidores compactos para AE
Para montaje de módulos de electrónica, 482,6 mm (19") sobre toda la altura, 6 - 14 alt. rack.
-
Guías deslizantes para bastidor móvil
Para el soporte de módulos electrónicos de 482,6 mm (19") de elevado peso en el bastidor móvil.