Power System Module PSM
-
Guías conductoras de corriente PSM
Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo enchufable. Opcionalmente con posibilidad de medición en combinación con el sistema CMC-III.
-
PSM Zero-U-Space
PDU modular para la integración en el espacio Zero-U entre el lateral y el nivel de montaje de 19" en racks TI de 800 mm de ancho.
-
Módulos de bases de enchufe PSM
Los distintos módulos pueden montarse a presión en el carril soporte.
-
Módulos de medición PSM con CAN-Bus para guías conductoras PSM
Módulos de medición PSM con funcionalidad de conexión de las salidas y medición de la energía. Ejecuciones disponibles con IEC 60320 C13 & C19 así como CEE 7/3 (toma de tierra).
-
Guía de medición PSM para CMC III
Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo enchufable. Opcionalmente con posibilidad de medición en combinación con el sistema CMC-III.
-