Guiado del aire
-
Ventilador para interior del armario
Para evitar congestiones térmicas dentro del armario y para reforzar la conducción del aire de los componentes activos de climatización.
-
Ventilador Mini
Ventilador compacto de corriente continua para la refrigeración de cajas y componentes instalados en cajas.
-
Sistema de canalización de aire para refrigeradores para montaje en el techo e intercambiadores de calor aire/agua para techo
Con el sistema de canalización de aire es posible hacer llegar el aire frío a cualquier rincón del armario. De esta forma se evita el peligro de generación de obstrucción del aire a causa de componentes con ventilación propia. Los canales planos pueden cortarse a la longitud deseada.
-
Adaptador para canal de aire para sistema de canalización de aire y sistema de canalización de aire Flat
El adaptador ejerce de pieza de conexión entre el refrigerador (entrada de aire) y el sistema de canalización de aire. Adecuado para los refrigeradores para montaje en el techo 3359.XXX y 3382.XXX
-
Pieza inversora de 90° para sistema de canalización de aire
Para una inversión del aire frío al final del canal plano.
-
Sistema de canalización de aire Flat para refrigeradores para montaje en el techo e intercambiadores de calor aire/agua para techo
Con el sistema de canalización de aire es posible hacer llegar el aire frío a cualquier rincón del armario. De esta forma se evita el peligro de generación de obstrucción del aire a causa de componentes con ventilación propia. Los canales planos pueden cortarse a la longitud deseada.
-
Ampliación del canal plano
Juego de ampliación para el sistema de canalización de aire Flat 3286.850 para la compensación longitudinal de la anchura, profundidad y altura en armarios.
-
Tapones de cierre para refrigeradores para montaje en el techo e intercambiadores de calor aire/agua para techo
Para el cierre de salidas de aire frío no utilizadas.
-
-
Canal de aire de 19" para guiado lateral del aire
Para el guiado de aire frío para switchs con absorción de aire lateral.
-
Canal de aire de 19" para refrigerador mural Blue e+ TI
For cold air infeed in front of the 482.6 mm (19") level in combination with the Blue e+ IT wall-mounted cooling unit.