Mando/Regulación
-
Dispositivo interfaz IoT
El dispositivo interfaz IoT es el componente principal para vincular de forma inteligente soluciones de refrigeración de Rittal o sensores para el control de condiciones ambientales físicas. Equipado con una gran variedad de interfaces y protocolos para la recopilación y transmisión de datos a sistemas TI superiores o a sistemas para el control local de los estados de las máquinas.
-
Adaptador Blue e IoT
El adaptador, en combinación con el dispositivo interfaz IoT (3124.300), permite una vinculación inteligente de refrigeradores de la serie Blue e.
-
Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+
Interruptores automáticos para proteger los cables de conexión de los refrigeradores y las chillers de la serie Blue e+. Los refigeradores/chillers Blue e+ disponen de seguridad intrínseca y no precisan sistemas de seguridad externos adicionales para su funcionamiento seguro.
-
-
-
Termostato Termostato interior para armarios
Especialmente apto para el control de ventiladores, resistencias calefactoras e intercambiadores de calor, pero también como dispositivo de alarma para el control de la temperatura interior del armario.
-
Sensor térmico para refrigeradores y chillers Blue e+
Sensor NTC para la regulación de refrigeradores Blue e+ según punto de medición individual dentro del armario (regulación según sensor externo) y según salida de aire frío del refrigerador dentro del armario (regulación según temperatura de expulsión). Aplicación en chillers: el regulador diferencial de temperatura se activará cuando sea necesario regular la temperatura del medio refrigerante, en función de la temperatura ambiente (positivo o negativo). Para ello debe posicionarse el sensor térmico cerca de la chiller Blue e+.
-
Higrostato
Conecta automáticamente la resistencia calefactora y/o el ventilador cuando la humedad relativa del armario sobrepasa el valor determinado. De esta forma se eleva la humedad relativa por encima del valor determinado, con el fin de evitar la condensación en los circuitos o componentes eléctricos.
-
Adaptador a presión para termostato de interior e higrostato
Con posibilidad de montaje de prensaestopas para una entrada adecuada de los cables de equipos, tales como ventiladores con filtro y resistencias calefactoras para armarios. En combinación con prensaestopas puede utilizarse también como dispositivo contra tracción.
-
-
Cable maestro/esclavo para sistema SK-BUS
El sistema de conexión SK-BUS permite la comunicación entre varios refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua con controlador e-Comfort. El montaje maestro-esclavo proporciona un óptimo resultado de funcionamiento en complejos sistemas de armarios ensamblables.
-
Adaptador maestro/esclavo para Thermoelectric Cooler
Con el adaptador maestro-esclavo es posible conectar hasta 5 Thermoelectric Coolers entre sí.
-
Transformador toroidal Conexión primaria 115 V/400 V
Para la alimentación de tensión de intercambiadores de calor aire/agua en ejecución de 230 V. Disponibles con 115 V o 400 V, conexión primaria.