Cajas pequeñas
-
Caja para pulsadores Acero inoxidable
Caja de pulsadores de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), con recortes para pulsadores Ø 22,5 mm. Grado de protección IP 66.
-
Cajas de bornes KL Acero inoxidable
Caja de bornes de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Grado de protección IP 66.
-
Cajas Bus BG Acero inoxidable
Caja de bus de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), incl. bisagra de 180°. Grado de protección IP 66.
-
Cajas pequeñas KX Cajas de bornes KX, acero inoxidable, sin placa entrada de cables
System perfection. La nueva caja pequeña KX de acero inoxidable ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad para un gran número de aplicaciones
-
Cajas pequeñas KX Caja KX E-Box, acero inoxidable
La caja pequeña KX, E-Box KX, de acero inoxidable, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. Las bisagras de 180° de serie permiten acceder fácilmente al interior de la caja.
-
Cajas pequeñas KX Cajas Bus KX, acero inoxidable
La caja pequeña KX, caja Bus KX, de acero inoxidable, permite un montaje interior flexible, así como un fácil acceso gracias a las bisagras de 180° de serie.