Equipamiento en pulgadas (carriles)
-
Perfiles de adaptación de 19" para VX, VX SE
Para la fijación de componentes electrónicos, subracks y otros componentes de 19". Para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la longitud deseada.
-
Guía deslizante VX para perfil de adaptación de 19" con fijación bilateral
Montaje entre el perfil de adaptación de 19" frontal y posterior o la pieza de adaptación de 19".
-
Guías perfil estándar, 482,6 mm (19") para VX IT
Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de servidores, que se sujetan directamente a las perforaciones del sistema de 482,6 mm (19 ").
-
Guías perfil dinámicas, 482,6 mm (19") para VX IT
Guías perfil, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.
-
Elementos de profundidad para guías perfil de 482,6 mm (19")
Guías perfil en forma de L, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.
-
Perfiles de adaptación de 482,6 mm (19") para TS, VX SE
Para la fijación de subracks y otros componentes, para componentes parciales se pueden acortar simplemente los perfiles de adaptación.
-
Piezas de adaptación de 482,6 mm (19") para VX, VX SE
La pieza de 1 UA de los perfiles de adaptación. Para el montaje de subracks individuales y otros componentes de 19".
-
Piezas de adaptación de 482,6 mm (19") para TS, VX SE
La pieza parcial de 1 altura de rack del perfil adaptador, para el montaje de subracks individuales y otros componentes.
-
Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS
Guías perfil en forma de L, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.
-
Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec
Guías pefil con ejecución en forma de U. Alternativamente están disponibles guías perfil como ángulo en L.
-
Guías perfil de 19" para DK PS, armarios básicos CS New
Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores y en armarios para exteriores CS New Basic.
-
Perfiles de adaptación de 482,6 mm (19") para la parte posterior de los armarios para electrónica TS
Para montaje bilateral de subracks y para la fijación de las guías deslizantes.