otros componentes
-
Adaptador de conexión VESA 75/100
Para la conexión interior de cajas de mando planas, monitores planos convencionales y PC's industriales con conexión VESA 75/100 Conexión a los sistemas de brazo soporte CP 40 y CP 60 y en CP 120 mediante adaptador de conexión de brazo soporte Ø 130 mm a angular 120 x 65 mm.
-
Adaptador de conexión para conexión brazo soporte 120 x 65 mm
Para la conexión interior de cajas de mando planas. Tapa desmontable para facilitar la entrada de cables
-
Adaptador de conexión de brazo soporte Ø 130 mm a 120 x 65 mm
Para el montaje de cajas de mando con escotadura para brazo soporte 120 x 65 mm, así como el adaptador de conexión VESA 75/100
-
Perfil soporte, ajustable en altura para sistemas de brazo soporte
El nuevo perfil soporte, ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja según modelo, bien al sistema de brazo soporte CP 60 o al CP 120.
-
Adaptador de conexión de brazo soporte Ø 180 mm a Ø 130 mm
Para montaje entre la caja y el acoplamiento o la sujeción o la articulación giratoria.
-
Adaptador para Siemens Pro-Panel
Para montaje de Siemens Simatic al sistema de brazo soporte CP-40, acero o CP 60/120 con conexión de brazo soporte 120 x 65 mm.
-
Pletina de conexión con chapa de refuerzo
Para sujeción del Comando Panel al brazo soporte/pie de apoyo.
-
Adaptador con ángulo de 90° Para combinación de brazo soporte CP 60 a CP 40
Para combinación de brazo soporte CP 60 a CP 40
-
-
Adaptador CP 120 a brazo soporte, ajustable en altura
Adaptador CP 120 a brazo soporte, ajustable en altura
-
Articulación giratoria con/sin brazo saliente
Para la integración directa, pivotante en maquinaria e instalaciones.
-
Adaptador de inclinación de 10º para conexión de brazo soporte Ø 130 mm
Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60/120 o la fijación sistema 60/120 oel acoplamiento con ángulo sistema 60/120,y la caja de mando.
-
Adaptador de inclinación de 10º para conexión brazo soporte 120 x 65 mm
Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60 o la fijación sistema 60 y la caja de mando
-
Adaptador de inclinación de ± 45 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm
Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60/120 o la fijación sistema 60/120 o el acoplamiento con ángulo de 90° sistema 60/120 y la caja de mando.
-
Adaptador de inclinación +100°/-60° para conexión brazo soporte 120 x 65 mm
Para montaje sobre la superficie de trabajo IW, preparada para sujeción de caja Ø 130 mm, superficies o fijaciones/acoplamientos con conexión de brazo soporte 120 x 65 mm. Adecuada para cajas de hasta 20 kg con conexión para brazo soporte. Con conducto para paso de cables protegido.
-
Acoplamiento inclinado para sistema de brazo soporte CP 60
Para el montaje de dos cajas a un sistema de brazo soporte/de pie.
-