- Referencia:
- SV 9665.760
- Ejecución
- 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
- Descripción producto
- Para una entrada de cables sencilla y segura en la zona del techo.
- Material
- Material aislante
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. junta
- Número de pretaladros métricos
- 2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Profundidad: 160 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.26 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177382459
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
ISV BRIDA DE ENTRADA DE CABLES M25/32/40/50/63