Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Cubierta frontal interior del sistema de barras principal con posibilidad de montaje de un canal para cableado An. x Pr. 40 x 20 mm. Adecuada para aplicación en instalaciones RiPower con placas frontales de 300 mm de altura. El guiado en horizontal de los cables se realiza detrás de las placas frontales. |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Observación: | Para poder realizar un guiado de los cables en vertical, el ángulo de montaje para separador para compartimentación, así como las barras de conexión del disyuntor permiten el montaje de un canal para cableado mediante escotaduras pretaladradas. |
Adecuado para: |
Anchura: = 800 mm = 1.000 mm = 1.200 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 2,46 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177697317 |
ETIM 7.0: | EC002617 |
ECLASS 8.0: | 27142423 |
Descripción producto: | SV Placa frontal |