Más información
Armario individual de acero inoxidable con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Anchuras de armario de 600 a 1200 mm. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Material: |
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
---|---|
Superficie: |
Caja, puerta y dorsal: Pulimentada, grano 400 Chapa de entrada de cables: desnuda Placa de montaje: galvanizada |
Unidad de envase: |
Armario cerrado por la parte superior y lateral Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Dorsal, desatornillable Placa de montaje Chapas de entrada de cables Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje 18 x 39 mm |
Dimensiones: |
Anchura: 800 mm Altura: 1.800 mm Profundidad: 500 mm |
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): | 699 mm x 1.696 mm |
Grado de protección IP según EN 60 529: | IP 55 |
Protection category NEMA: | NEMA 12 |
Tipo de comunicación según UL 50E: | Type 1, 2, 3, 3R, 12 |
Código IK: | IK10 |
Número puertas: | 1 |
Observaciones: | A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior 2486.400. |
Material básico: | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 125 kg |
EAN: | 4028177959354 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descripción producto: | VX SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX. 1.4301, 800x1800x500, con placa de montaje y puerta delantera, 1 P. |
+ Aprobaciones
Approvals: | |
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |
+ Descargas / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |