FlatBox

Referencia: DK 7507.220

Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.

Guías perfil, en pulgadas para FlatBox

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Pies de nivelación para FlatBox, M10 x 20 mm

Cubiertas para panel para ventiladores para FlatBox

Guía de puesta a tierra para VX, VX SE, VX IT

Termostato Termostato interior para armarios

Panel de alineación con estribos de acero

Bandeja para equipos, extraíble para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Referencia:
DK 7507.220
Ejecución
con marco de montaje de 19"
Descripción producto
Aplicación flexible como caja mural o de pie.
Ventajas
Rápido montaje sin herramientas
Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
Material
Chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con embalaje compacto
1 pieza mural
2 soportes básicos
2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas
2 laterales, con cierre
1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir
Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas
Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja
Marco de montaje de 19"
Unidades de altura
21 UA
Dimensiones
Anchura: 700 mm
Altura: 1.025 mm
Profundidad: 700 mm
Altura de montaje para componentes
21 UA
Capacidad de carga
Máx. 750 N
Observación
Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal
Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm
El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210°
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
49 kg
Peso bruto
51 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
201,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94032080
EAN
4028177551480
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descripción producto
FlatBox 700 x 21 UA x 700 mm RAL7035
Explicaciones
Declaración del fabricante