Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene. 2017
El artículo es sustituido por:
3140100
Ventiladores de techo TopTherm para TS 8
Referencia: SK 3149.820
Los ventiladores de techo para TS encajan perfectamente en las escotaduras TopTherm para refrigeradores de montaje en techo. El montaje puede realizarse también sobre superficies de techo suficientemente grandes.
- Referencia:
- SK 3149.820
- Descripción producto
- Los ventiladores para techo activos se adaptan con exactitud a las escotaduras de los refrigeradores para montaje en el techo TopTherm de la clase pequeña y mediana.
- Product modification
- Las escotaduras de montaje no son compatibles. Para el uso posterior de la chapa de techo se precisa el marco adaptador 5050.701.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad a punto para conexión con ventilador radial montado
Material de estanqueidad y de fijación - Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 170 W
A 60 Hz: 225 W - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,75 A
A 60 Hz: 1,1 A - Dimensiones
- Anchura: 550 mm
Altura: 125 mm
Profundidad: 370 mm - Sección de montaje
- Ancho escotadura: 475 mm
Profundidad escotadura: 260 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 43
- Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 69 dB(A)
A 60 Hz: 70 dB(A) - Peso/UE
- 11 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177387157
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK Ventilador techo RTT, 800 m²/h, 230 V 50/60Hz
- Explicaciones
- Declaración de conformidad