- Referencia:
- SK 3301.320
- Ejecución
- Una cara autoadhesiva
- Descripción producto
- Para el bloqueo del caudal de aire a izquierda y derecha del nivel de 19" en racks de 2000 mm de altura.
- Material
- Espuma de celulosa PU
Antiinflamable según UL 94 (HF1)
- Color
- Antracita
- Estanqueidad entre
- LCP y nivel de 19"
- Dimensiones
- Anchura: 210 mm
Altura: 1.915 mm
Profundidad: 110 mm
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1.335 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177504424
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SK JUNTA DE GOMA GR. P/RACK 80