- Referencia:
- SK 3201.970
- Descripción producto
- Para la alimentación de tensión de intercambiadores de calor aire/agua en ejecución de 230 V. Disponibles con 115 V o 400 V, conexión primaria.
- Datos técnicos
- Potencia 110 VA
- Tolerancia tensión ±10 %
- Conexión primaria 3500 mm de long.
- Conexión secundaria 1500 mm de long.
- Montaje sobre carriles soporte de 35 mm EN 50 022
- Unidad de envase
- Transformador toroidal
Material de fijación
- Snap-mounting to support rails TS 35
- Sí
- Adecuados para referencia
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Dimensiones
- Anchura: 105 mm
Altura: 123 mm
Profundidad: 55 mm
- Tensión de servicio
- 115 V (primario), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 230 V (secundario), 1~, 50 Hz/60 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2.23 kg
- Código arancelario
- 85043121
- EAN
- 4028177690233
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
Transformador 115 V 50/60 Hz para intercambiador aire/agua SK 3363x1x y SK 3364x1x