- Referencia:
- SK 3240.020
- Descripción producto
- En caso de tener que cubrir las escotaduras de montaje para ventiladores con filtro/filtros de salida con el fin de aumentar el grado de protección, puede utilizarse la cubierta ciega en el ventilador con filtro/filtro de salida en lugar de la estera filtante sin necesidad de tener que realizar mecanizaciones en la chapa ni soldaduras.
- Material
- PE de célula cerrada
- Color
- Antracita
- Observación
- No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
- Adecuados para referencia
- 3240....
- 3241....
- Dimensiones
- Anchura: 214 mm
Altura: 214 mm
Profundidad: 15 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Peso/UE
- 0.044 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Código arancelario
- 39211900
- EAN
- 4028177651876
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descripción producto
- SK CUBIERTA CIEGA SK3240/41.XXX - 2UD.
Tapa ciega para ventiladores con filtro/filtros de salida
Referencia: SK 3240.020
En caso de tener que cubrir las escotaduras de montaje para ventiladores con filtro/filtros de salida con el fin de aumentar el grado de protección, puede utilizarse la cubierta ciega en el ventilador con filtro/filtro de salida en lugar de la estera filtrante sin necesidad de tener que realizar mecanizaciones en la chapa ni soldaduras.