- Referencia:
- SK 3285.920
- Descripción producto
- Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
- Ventajas
- Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
- Material
- Espuma de poliuretano de celdas abiertas
- Adecuados para referencia
- 3320.200
- 3334.300
- Dimensiones
- Anchura: 320 mm
Altura: 599 mm
Profundidad: 8 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: Chillers Blue e+
- Peso/UE
- 0.5 kg
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK ESTERA FILTRANTE, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 320 x 599 x 8 mm