- Referencia:
- SK 3284.210
- Descripción producto
- Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
- Material
- Aluminio
- Adecuados para referencia
- 3300.040
- 3300.050
- 3300.060
- 3300.070
- 3300.080
- 3300.090
- 3300.110
- 3300.120
- 3201.800
- 3201.810
- 3201.820
- 3201.830
- 3201.840
- 3201.850
- Dimensiones
- Anchura: 425 mm
Altura: 78 mm
Profundidad: 10 mm
- Peso/UE
- 0.22 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 76169100
- EAN
- 4028177566163
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK FILTRO MET. P/PUERTA KTS