- Referencia:
- SK 3176.000
- Descripción producto
- Esta rejilla de salida frontal se precisa en caso de instalación de un ventilador transversal de 482,6 mm (19") (SK 3144.000/SK 3145.000) en la parte inferior del armario para electrónica y el aire caliente deba conducirse hacia el exterior por la parte superior del armario. El diseño de la rejilla se corresponde al de la rejilla de entrada del ventilador transversal. Estas rejillas pueden utilizarse también en caso de convección propia como simples rejillas de entrada y salida.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.36 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK REJILLA PLASTICA 19'' 2UA SK REJILLA FRONTAL 2 UA