Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene. 2021
Ángulo de montaje para el separador para compartimentaciónn
Referencia: SV 9673.404
Se puede fijar al bastidor TS, al perfil bastidor o entre un perfil de bastidor y una construcción auxiliar, permite el desplazamiento de separadores de áreas funcionales.
- Referencia:
- SV 9673.404
- Descripción producto
- El ángulo de montaje se fija al bastidor TS, al módulo lateral o entre un perfil de bastidor y una construcción auxiliar. Las aberturas de montaje prefabricadas permiten la introducción de separadores del área de función.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- For compartment depth
- 400 mm
- Longitud
- 352 mm
- Dimensiones
- Longitud: 352 mm
- Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso/UE
- 2.344 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177707412
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV ANGULOS DE MONTAJE, 400MM PROF, 8P