- Referencia:
- SV 3433.020
- Descripción producto
- La cubierta garantiza una protección contra contactos desde la parte frontal, superior e inferior. Protección total contra contactos (hasta IP 2X) en combinación con cubierta lateral 3093.010/.020.
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D III-E 33
- Adecuados para referencia
- 3433.010
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso/UE
- 0.55 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177675001
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descripción producto
-
SV Cubierta de protección contra contact p. SV 3433010, UE=10pzas