- Referencia:
- SV 3031.000
- Descripción producto
- Permite realizar sistemas de barras colectoras con cualquier distancia entre centros, así como montajes de barras PE o PEN aisladas.
- Material
- Poliéster de plástico duro (resina UP)
- Dimensiones
- Rosca: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 75 Nm
- Tensile strength
- 12 kN
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso/UE
- 0.552 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177035270
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Descripción producto
- SV AISLADOR SOPORTE 40 MM OBS. SV AISLADORES DE SOPORTE 40MM, 6 PZAS.