- Referencia:
- SV 9340.040
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Adecuado para barras colectoras
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Nº de polos
- 2 polos
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 60 mm
- Tensión de servicio
- 1000 V, 2~
- Soporte N/PE
- Sí
- Soporte PEN/N/PE
- Sí
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0.5 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177565623
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
- SV SOPORTE DE BARRAS 1 EMB= 4 UNID.